30 TCM T2 CPPE CTL - Produit obsolète

Produit 30 TCM T2 CPPE CTL est désormais un article obsolète.

30 TCM T2  CPPE CTL
30 TCM T2 CPPE CTL

Shaft, T-Case, 29.987 / 30.000 mm Diameter, Pré-percé (PD), Classe MM (h6), Chrome Plated Steel, Ends Not Plated, 60 Rockwell C min., 6000 mm Long


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal30 mm
[d] Diamètre réel29.987 / 30.000 mm 
[G]M10 
[X] Dim.150 mm
Longueur6000 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.0030 mm
ClasseClasse MM (h6) 
Effilement0.003 mm
Fini de surface0.25 Ra µm 
Material, ShaftChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
MatériauChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
Option Predrilled (PD)Pré-percé (PD) 
Profondeur du boîtier0.9 mm
Rectitude0.1 mm/m 
Robustesse60 Rockwell C min. 
Weight33 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?